You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E36110

Tube protecteur pour sondes de température

E36110

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Tube protecteur pour sondes de température

E36110

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E36310 Comparaison de produits: E36110 / E36310 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Tenue en pression [bar] 16
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 82
Données mécaniques
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Raccordement capteurs Ø 8 mm
Raccord process 1/2" NPT
Accessoires
Fourniture
pâte conductrice thermique
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces