You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E33082

Adaptateurs de montage pour capteurs de process

E33082

ADAPT IFM-IDF 2

Adaptateurs de montage pour capteurs de process

E33082

ADAPT IFM-IDF 2

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Tenue en pression [bar] 16
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs Aseptoflex
Raccord process Raccord pour tuyaux 2"
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866 H4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces