Montage | avec joint torique |
---|---|
Tenue en pression [bar] | 16 |
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Type de montage | avec joint torique |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Raccordement capteurs | Aseptoflex |
Raccord process | Clamp DN25 |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | 0,4 / 4 |
Classe hygiénique selon DIN 11866 | H4 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|