Accessoires
Adaptateurs, raccordement au process
Joints toriques et joints d'étanchéité
E30129
joint
E30129
HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4
joint
E30129
HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4
Pour l'étanchéité fiable de réservoirs, conteneurs et conduites
Pour utilisation en association avec des capteurs de process
Détails techniques
Accessoires
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Application
Version
avec insert NBR selbstzentrierend
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C]
-20...80
Données mécaniques
Poids [g]
272
Diamètre intérieur [mm]
13,74
Diamètre extérieur [mm]
20,57
Matières
acier galvanisé; NBR
Remarques
Unité d'emballage
100 pièces
E30129 –
HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4