You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E30109

Raccord à souder pour capteurs process

E30109

EINSHWADAPT D6 V4A

Raccord à souder pour capteurs process

E30109

EINSHWADAPT D6 V4A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E30108 Comparaison de produits: E30109 / E30108 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Version pour capteurs de température Ø 6 mm
Montage Adaptateur presse-étoupe
Tenue en pression [bar] 160
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs Ø 6 mm
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces