Accessoires
Réflecteurs, fibres optiques et lentilles
Réflecteur
E21064
Réflecteur "nid d'abeille" pour détecteurs reflex
E21064
REFLECTOR TS-50X50/110°C
Réflecteur "nid d'abeille" pour détecteurs reflex
E21064
REFLECTOR TS-50X50/110°C
Pour le fonctionnement fiable de systèmes réflex
Montage simple avec deux vis seulement
Approprié pour lumière rouge et infrarouge
Pour utilisation dans la plage de températures élevées
Détails techniques
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Application
Version
rectangulaire, pour systèmes reflex à lumière rouge et infrarouge
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C]
-10...110
Données mécaniques
Poids [g]
16,4
Dimensions [mm]
61 x 51,5 x 8
Surface du réflecteur [mm]
48 x 48
Matières
plastique
Remarques
Unité d'emballage
1 pièces
E21064 –
REFLECTOR TS-50X50/110°C