Accessoires
Réflecteurs, fibres optiques et lentilles
Réflecteur
E20988
Réflecteur "nid d'abeille" pour détecteurs reflex
E20988
REFLECTOR TS-50X10
Réflecteur "nid d'abeille" pour détecteurs reflex
E20988
REFLECTOR TS-50X10
Pour le fonctionnement fiable de systèmes réflex laser
Montage simple avec deux vis seulement
Approprié pour lumière rouge et infrarouge
Détails techniques
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Application
Version
rectangulaire, pour systèmes reflex laser
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C]
-10...60
Données mécaniques
Poids [g]
3,5
Dimensions [mm]
10 x 62 x 3,5
Surface du réflecteur [mm]
45 x 8
Matières
face avant: PMMA; support: ABS
Remarques
Unité d'emballage
1 pièces
E20988 –
REFLECTOR TS-50X10