E20859
Kit de montage pour détecteurs de position
E20859
SYSTEM COMPONENT M12 ROD
Kit de montage pour détecteurs de position
E20859
SYSTEM COMPONENT M12 ROD
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Détails techniques
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Données mécaniques
Type de montage
profil rond; (Ø 10 mm)
Dimensions [mm]
Ø 12,2
Matières
équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: inox (1.4408)
Remarques
Unité d'emballage
1 pièces
E20859 –
SYSTEM COMPONENT M12 ROD