Température ambiante [°C] | -40...290 |
---|
Type tête de détection | droit |
---|---|
Longueur totale [mm] | 3000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 30 |
Disposition des fibres | |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|