You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20531

Fibres optiques système réflexion directe

E20531

FT-00-M-V-R4/2,5m

Fibres optiques système réflexion directe

E20531

FT-00-M-V-R4/2,5m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 28
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 28
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...150
Données mécaniques
Type tête de détection coudé
Diamètre de la tête de détection [mm] 4
Longueur de la tête de détection [mm] 10
Longueur totale [mm] 2500
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques métal et silicone
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces