Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 10 |
---|
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|
Type tête de détection | droit |
---|---|
Filetage tête de détection | M6 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20 |
Matière des fibres optiques | acrylique |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | métal et silicone |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|