Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OIF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 300 |
---|
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|
Type tête de détection | coudé |
---|---|
Longueur totale [mm] | 800 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 30 |
Matières | Adaptateur: PA |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PVC |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|