Accessoires
Réflecteurs, fibres optiques et lentilles
Lentilles supplémentaires
E20297
Lentille supplémentaire pour fibre optique
E20297
LENS ATTACHMENT FE-30
Lentille supplémentaire pour fibre optique
E20297
LENS ATTACHMENT FE-30
Focalisation de la lumière émise et de la lumière reçue
Extension de la portée
Détails techniques
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Application
Version
droit
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C]
-40...290
Données mécaniques
Poids [g]
7,2
Dimensions [mm]
11 x 11 x 21,5
Matières
inox; lentille en verre
Remarques
Unité d'emballage
1 pièces
E20297 –
LENS ATTACHMENT FE-30