You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20220

Fibres optiques système barrage

E20220

FE-30-A-A-R3/2m

Fibres optiques système barrage

E20220

FE-30-A-A-R3/2m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OIF
OIF
Portée des fibres optiques [mm] 80
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Type tête de détection coudé
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Matières Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces