You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E18106

Câble avec prise femelle

E18106

ADOGH040VAS0012E04

Câble avec prise femelle

E18106

ADOGH040VAS0012E04

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ur
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...105
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 299,371
Dimensions [mm] 15 x 15 x 47
Matières PVC
Matière du corps PVC
Matière écrou moleté inox 1.4571 (316Ti)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 12 m, PVC, gris, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré