Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Température ambiante [°C] | -40...80 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -20...80 |
Indice de protection | IP 67; (connecteur correspondant raccordé) |
Poids [g] | 135 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matières | PA; Connecteur femelle: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM | ||||||||
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | ||||||||
Nombre d'emplacements répartiteur | 2 | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit |
Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |