Accessoires
Accessoires de montage et matériel de fixation
Accessoires de montage pour détecteurs pour vérins
E12375
Adaptateur de montage pour vérins pneumatiques Pneumax
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
Adaptateur de montage pour vérins pneumatiques Pneumax
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
Pour adapter des détecteurs pour vérin à vérins avec une rainure spécifique au fabricant
Faible hauteur de montage grâce à une solution mécanique adaptée de manière optimale
Intégration protégée du capteur dans l'adaptateur
Montage simple, rapide et sûr
Modèle robuste en métal pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Détails techniques
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Application
Version
pour boîtiers MKT / MRT
Données mécaniques
Poids [g]
4,9
Type de montage
pour la série: Pneumax 1500
Matières
aluminium
Remarques
Unité d'emballage
1 pièces
E12375 –
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500