You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11903

Câble avec prise mâle

E11903

ASTAH050MSS0002H05

Câble avec prise mâle

E11903

ASTAH050MSS0002H05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVC095 Comparaison de produits: E11903 / EVC095 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 39 x 15 x 30
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm