Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protection contre les surcharges | oui; (VDR) |
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Matières | PP; FKM |
Matière du corps | PP / FPM |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Raccordement | Connecteur: 1 x vanne type C standard industriel, coudé; Corps: PP / FPM; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|