Caractéristique spécifique | Sans halogène |
---|
Tension d'alimentation [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protection contre les surcharges | oui; (VDR) |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Matières | TPU |
---|---|
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |
Raccordement | Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir; 3 x 0,5 mm² |
---|
Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |