E11179
Bride de fixation pour détecteurs de position
E11179
MOUNTING CLAMP M18
Bride de fixation pour détecteurs de position
E11179
MOUNTING CLAMP M18
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Détails techniques
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Application
Version
sans butée
Données mécaniques
Dimensions [mm]
24 x 30 x 29
Diamètre intérieur [mm]
18
Matières
PC
Remarques
Unité d'emballage
1 pièces
E11179 –
MOUNTING CLAMP M18