Version | avec écrou moleté, avec butée |
---|
Poids [g] | 0,08 |
---|---|
Notice de montage | Orienter la face active du détecteur vers la droite (voir schéma d'encombrement) |
Dimensions [mm] | M22 x 1 |
Désignation du filetage | M22 x 1 |
Diamètre intérieur [mm] | 18 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|