Accessoires
Accessoires de montage et matériel de fixation
Kits de montage
E11122
Kit de montage pour détecteurs de position
E11122
MOUNTING BRACKET STRAIGHT
Kit de montage pour détecteurs de position
E11122
MOUNTING BRACKET STRAIGHT
Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
Fixation simple, rapide et économique
Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Pour le montage sur un profil rond
N'importe quelle position du capteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions
Détails techniques
Accessoires
Téléchargements
Informations supplémentaires
Schéma d'encombrement
Application
Version
montage par cylindre de serrage, droit
Données mécaniques
Poids [g]
311,4
Type de montage
profil rond; (Ø 14 mm)
Matières
Cylindre de serrage: inox (1.4408); équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti)
Remarques
Unité d'emballage
1 pièces
E11122 –
MOUNTING BRACKET STRAIGHT