You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10815

Câble de connexion

E10815

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Câble de connexion

E10815

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x Torson, droit; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,2 m, PUR / PVC
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé