1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. E10814

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

E10814

Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0020A03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

Téléchargement
Technische Details
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières PUR
Matière écrou moleté inox (1.4305/303)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 20 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E10814-00 — 01.09.2008 —