You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10789

Prise à câbler

E10789

SDOGA030MSSFKPG

Prise à câbler

E10789

SDOGA030MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 25
Dimensions [mm] 20 x 20 x 52,5
Matières PA
Matière du corps PA
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...0,75 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé