1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. E10644

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement : EVC002 – Comparaison de produits : E10644 / EVC002
Lors de la sélection de l'article de remplacement et des accessoires, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

E10644

Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0005A03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

Téléchargement
Technische Details
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 47
Matières PUR
Matière écrou moleté inox (1.4305/303)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E10644-00 — 06.03.2003 —