Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Matières | PUR |
---|---|
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Raccordement | Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|