Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, revêtement anti-adhésif |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 7,5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif |
---|