Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Matières | TPU |
---|---|
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 10 m, PUR, orange, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x 1/2", coudé; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|