You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10086

Prise à câbler

E10086

SDOAT052--SFKPG

Prise à câbler

E10086

SDOAT052--SFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Sorties
Technologie NPN
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...80
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Dimensions [mm] 48 x 30 x 65
Matières PA
Matière du corps PA
Matière écrou moleté PA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: PG 9
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x Ø 28 mm, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA