1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. DD0052

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

DD0052

Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/230VAC/4-20mA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • ce
Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Boîtier montage sur rail
Application
Application contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
Données électriques
Tension nominale AC [V] < 230
Tension nominale DC [V] 24
Tolérance tension nominale [%] 10
Tolérance tension nominale 2 [%] 10
Fréquence nominale AC [Hz] 50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1; Nombre des sorties relais: 1
Sorties
Nombre des sorties relais 1
Pouvoir de coupure 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 0...20
Charge maxi [Ω] 500
Zone de détection
Portée réglable non
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [Imp/min] 500...5000
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 5...100
Répétabilité [% de Sr] 1
Temps de réponse
Temporisation de démarrage [s] 0,5...15
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation réglage fin dans la plage par potentiomètre
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Indice de protection IP 40
Protection bornes IP 20
Données mécaniques
Boîtier montage sur rail
Matières plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, rouge
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DD0052-00 — 06.03.2003 —