You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. DD0049

Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

DD0049

D100/230VAC/4-20mA

Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

DD0049

D100/230VAC/4-20mA

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Boîtier montage sur rail
Application
Application contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
Données électriques
Tension nominale AC [V] < 230
Tension nominale DC [V] 24
Tolérance tension nominale [%] 10
Tolérance tension nominale 2 [%] 10
Fréquence nominale AC [Hz] 50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1; Nombre des sorties relais: 1
Sorties
Nombre des sorties relais 1
Pouvoir de coupure 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 0...20
Charge maxi [Ω] 500
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [Imp/min] 50...500
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 5...100
Répétabilité [% de Sr] 1
Temps de réponse
Temporisation de démarrage [s] 0,5...15
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation réglage fin dans la plage par potentiomètre
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Indice de protection IP 40
Protection bornes IP 20
Données mécaniques
Boîtier montage sur rail
Matières plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, rouge