You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC2350

Module à bouton lumineux AS-Interface

AC2350

Push-button modul 8I/8O

Module à bouton lumineux AS-Interface

AC2350

Push-button modul 8I/8O

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: AC2351 Comparaison de produits: AC2350 / AC2351 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • asi
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 150
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie AS-i
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 00
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Profil AS-i S-7.F
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] F
Certificat AS-i 14401
Données mécaniques
Matières face avant: aluminium
Accessoires
Accessoires en option
Outil extracteur de têtes lumineuses:, E70206
Remarques
Remarques
Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
COMBICON: