You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC2045

Module à bouton lumineux AS-Interface

AC2045

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Module à bouton lumineux AS-Interface

AC2045

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • asi
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 55
Sorties
Technologie AS-i
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Profil AS-i S-3.F
Configuration E/S AS-i [hex] 3
Code ID AS-i [hex] F
Certificat AS-i 04501
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
bouton-poussoir 2 1 - -
LED - - 2 1
Données mécaniques
Type de montage Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe
Matières PBT
Remarques
Remarques
Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
par embrochage dans l'embase, FK / PG:
Connecteur: M12; codage: A