You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. AC2028

AirBox AS-Interface

AC2028

AirBox 2DI 2PO M12

AirBox AS-Interface

AC2028

AirBox 2DI 2PO M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: AC2024 Comparaison de produits: AC2028 / AC2024 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • asi
  • cul
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation [mA] < 150
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 2
Entrées
Nombre des entrées TOR 2
Technologie des entrées TOR PNP
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 20...30
Courant max. total des entrées [mA] 100
Courant d’entrée niveau haut [mA] > 3
Courant d’entrée niveau bas [mA] < 1,5
Niveau du signal logique haut [V] > 10
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Technologie AS-i
Nombre de sorties pneumatiques 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...55
Remarque sur la température ambiante
avec traitement spécial de l'air comprimé: < 0 °C
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 50295
Classification AS-i
Profil AS-i S-3.F
Configuration E/S AS-i [hex] 3
Code ID AS-i [hex] F
Certificat AS-i 10501
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
Entrées/sorties I-1 I-2 O-3 O-4
Données mécaniques
Type de montage montage vissé
Matières PBT
Système pneumatique 2 x électrovannes à siège 3/2
Plage de pression de fonctionnement [bar] 2...8
Plage de pression de fonctionnement [MPa] 0,2...0,8
Remarque sur la plage de pression de fonctionnement
y inclus pics de pression possibles
Débit à 6/5 bar [l/min] 350
Débit à 6/0 bar [l/min] 550
Fluide admissible filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié
Système Legris Legris LF 3000/8
Echappement échappement avec filtre intégré
Afficheurs / éléments de service
Indication
fonctionnement LED, vert
Fonction LED, jaune
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Remarques
Remarques
Veuillez prendre en compte les notes sur l'air comprimé et CEM/ESD sous « Téléchargements »
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
par embrochage dans l'embase, FK / PG:
Connecteur: M12; codage: A