1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoire de protection
  5. Tubes coaxiaux pour capteurs de niveau

Protection d'appareil - Tubes coaxiaux pour capteurs de niveau

  • Pour l’utilisation dans des fluides à faible constante diélectrique
  • Protection efficace contre les perturbations électromagnétiques
  • Détection fiable des huiles et des fluides à base d'huile
  • Pas de distance minimale nécessaire par rapport à la paroi du conteneur

Protection d'appareil - Tubes coaxiaux pour capteurs de niveau



Tubes coaxiaux pour capteurs de niveau

Un tube coaxial est nécessaire au fonctionnement du capteur de niveau de la série LR dans des fluides à constante diélectrique basse. Le tube coaxial offre une protection efficace contre les parasites électromagnétiques, pour garantir la détection faible d'huiles et de fluides à base d'huiles. En cas d'utilisation d'un capteur de niveau LR avec un tube coaxial, il n'est pas nécessaire de respecter une distance minimale par rapport à la paroi de la cuve pour le montage.