You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour systèmes d'identification
  5. Tags pour le système RFID 125 kHz

Accessoires pour systèmes d'identification - Tags pour le système RFID 125 kHz

  • Étiquettes utilisables dans les plages haute température jusqu’à 200 °C
  • Grands espaces de lecture et d'écriture de 80 mm max.
  • Montage affleurant des étiquettes en métal
  • Fixation universelle simple
  • Pour le montage sur des palettes et des porte-pièces

Accessoires pour systèmes d'identification - Tags pour le système RFID 125 kHz


TAG ID pour systèmes RFID 125 kHz

Les TAG ID sont le support d'information du système RFID. Ils disposent d'un boîtier robuste, facile à monter, avec une étiquette électronique intégrée.
Les TAG servent par exemple au codage de supports de pièces dans les systèmes de transport et de convoyage. ifm propose différentes versions de TAG ID adaptées aux divers objectifs d'application. La gamme comprend des étiquettes cylindriques, métriques ou de forme spéciale. Pour l'utilisation dans des plages de températures élevées, comme par exemple dans les ateliers de peinture ou les fours industriels, des TAG à haute tenue en température sont disponibles.