You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour AS-Interface
  5. Câbles plats

Accessoires pour AS-Interface - câbles plats

  • Versions pour la transmission de signaux et l’alimentation électrique
  • Raccordement de composants à l'aide de la technique de clipsage
  • Forme spécifique évite l'inversion de polarité
  • Matériau particulier du câble pour l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire

Accessoires pour AS-Interface - câbles plats


Câble plat

Le câble plat AS-i fait partie du concept de raccordement rapide. Dans ce concept, tous les composants sont raccordés via 2 pôles en utilisant la technique de clipsage. La forme spéciale du câble plat AS-i évite l'inversion de polarité. Il est disponible en jaune pour AS-i, en noir pour une alimentation supplémentaire en tension 24 V et en rouge pour une alimentation en tension alternative 230 V. Les câbles sont disponibles en EPDM, PUR et TPE. Pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons, le matériau utilisé est un mélange convenant à un usage alimentaire.