You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour capteurs process
  5. Accessoires de montage pour sondes de niveau submersibles

Accessoires de montage pour sondes de niveau submersibles

  • Poids supplémentaire pour la réduction des mouvements d’oscillation
  • Élément filtrant pour éviter l’obstruction du tube capillaire
  • Boîtier de distribution avec ventilation intégrée
  • Fixation fiable par support de serrage de câble

Accessoires de montage pour sondes de niveau submersibles


Accessoires de montage pour sondes de niveau

Une sonde de niveau doit être installée dans une cuve de manière à ce qu'elle se trouve le plus près possible du fond de la cuve. Le dispositif de serrage pour câble assure une fixation fiable.
Un poids supplémentaire peut être utilisé pour empêcher ou réduire les mouvements pendulaires de l'appareil. Pour éviter que le tuyau capillaire ne se bouche, il est possible de fixer un élément de filtrage ou d'utiliser un répartiteur avec évent.