You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour capteurs process
  5. Tubes coaxiaux pour capteurs de niveau

Tubes coaxiaux pour capteurs de niveau

  • Pour l’utilisation dans des fluides à faible constante diélectrique
  • Protection efficace contre les perturbations électromagnétiques
  • Détection fiable des huiles et des fluides à base d'huile
  • Pas de distance minimale nécessaire par rapport à la paroi du conteneur

Tubes coaxiaux pour capteurs de niveau


Tubes coaxiaux pour capteurs de niveau

Un tube coaxial est nécessaire au fonctionnement du capteur de niveau de la série LR dans des fluides à constante diélectrique basse. Le tube coaxial offre une protection efficace contre les parasites électromagnétiques, pour garantir la détection fiable d'huiles et de fluides à base d'huiles. En cas d'utilisation d'un capteur de niveau LR avec un tube coaxial, il n'est pas nécessaire de respecter une distance minimale par rapport à la paroi de la cuve pour le montage.