You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour capteurs de vision
  5. PC écran tactile

Accessoires pour capteurs de vision - PC écran tactile

  • Écran LCD couleur facilement lisible
  • Montage aisé mural ou avec encadrement
  • Pour la configuration et le suivi de capteurs de vision
  • Grand écran tactile de résolution élevée
  • Boîtier robuste avec degré de protection élevé

Accessoires pour capteurs de vision - PC écran tactile


Touch Panel PC

Le Touch Panel PC est un mini-ordinateur compatible applications industrielles équipé d’un écran tactile. Il permet la configuration, la mise en service et la surveillance de capteurs de reconnaissance d'objets, de capteurs de vision 3D, de lecteurs de code et de lecteurs RFID.

L’écran 12.1" a une résolution de 1024 x 768 pixels. Outre le logiciel d’application ifm pour des capteurs de vision, le système d’exploitation préinstallé est Windows XP EmbeddedTM.

Une puissance absorbée de seulement 32 watts associée à un design sans ventilateur est la base solide pour une utilisation en continu de l'afficheur. Lorsque le boîtier plastique
est installé dans l’armoire électrique, il a un indice de protection de IP64 en face avant.