1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour capteurs de vision
  5. Kits de montage

Accessoires pour capteurs de vision - Kits de montage

  • Montage simple, rapide et sûr
  • Système de serrage stable pour le montage de profils ronds
  • Éléments de fixation solides en acier inoxydable

Accessoires pour capteurs de vision - Kits de montage



Kits de montage

ifm offre un système complet de composants comportant des kits de montage faciles à manipuler, qui facilitent le montage des capteurs de vision et des unités d’éclairage. Les solutions comportent un cylindre de serrage fixé par une seule vis assurant une fixation sûre des capteurs et permettant en même temps le mouvement dans tous les axes.

Tandis que les éléments de montage du détecteur dépendent du boîtier du détecteur, les cylindres de serrage peuvent être montés de trois manières différentes : sur des profils ronds et des barres, sur des surfaces ou sur des profils en aluminium standards dans l’industrie.

En cas de montage sur profil rond utilisé pour les capteurs de vision, un cylindre de serrage est simplement fixé sur un profil rond existant de la machine. Le cylindre de serrage sur le profil rond et l’équerre de fixation pour le capteur sont orientables. De ce fait, l’orientation du capteur peut être réalisée facilement et rapidement. Le cylindre de montage est disponible pour trois diamètres de profil rond : 10/12/14 mm.