1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour capteurs de vision
  5. Eclairages LED supplémentaires

Accessoires pour capteurs de vision - Eclairages LED supplémentaires

  • Éclairage homogène et quasiment sans ombre de l'objet
  • Fonctionnement en lumière continue ou intermittente avec possibilité d’activation d'une puissance lumineuse élevée
  • Variantes avec lumière blanche, rouge et infrarouge
  • Boîtier compact et robuste
  • Embout diffuseur pour un éclairage homogène


Éclairages LED supplémentaires

Les éclairages LED supplémentaires de haute qualité génèrent un champ de lumière homogène - au choix pour l’éclairage de l’objet presque sans ombre ou pour accentuer des caractéristiques de surface comme par ex. codes micro percutés, rayures ou empreintes. Ils sont disponibles avec lumière visible, blanche ou rouge, ou lumière infrarouge non visible.

Un diffuseur en verre de haute qualité pour les éclairages annulaires garantit en outre un éclairage homogène sans réflexions perturbatrices dans des applications avec des surfaces réfléchissantes dans la zone rapprochée. Les accessoires de montage disponibles en option et le système de montage ifm éprouvé simplifient le réglage des différents éclairages supplémentaires.