You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour codeurs
  5. Roues de mesure pour la mesure des déplacements linéaires

Accessoires pour codeurs - Roues de mesure pour la mesure des déplacements linéaires

  • Pour la mesure précise de la vitesse de défilement
  • Mesure exacte de la longueur dans les process de découpe transversale
  • Variantes en différents matériaux pour une adhérence optimale

Accessoires pour codeurs - Roues de mesure pour la mesure des déplacements linéaires


Roues de mesure pour la mesure de distance

Les codeurs sont utilisés en combinaison avec une roue de mesure lorsqu’une mesure de longueur exacte est nécessaire pour un produit, par exemple dans les processus de coupe transversale fréquents dans les industries du bois, du papier, du verre ou des métaux. En outre, dans de nombreuses applications, il n’est pas possible de détecter la vitesse d’un convoyeur au moyen d’un codeur monté directement sur le moteur d’entraînement, car le glissement de la bande rend la mesure trop imprécise. Dans ces types d’application également, les codeurs sont utilisés en combinaison avec une roue de mesure.

Les roues de mesure sont disponibles avec des circonférences de roulement de 200 mm et 500 mm. Elles sont soit complètement en aluminium avec une surface de roulement antidérapante ou en plastique avec différentes surfaces. Pour la sélection du matériau de la roue de mesure, il est important que la roue puisse tourner sans glisser sur le support.