Une came ronde, appelée came porte-drapeau, sert à la signalisation fiable de la position d’actionneurs pneumatiques ou de plaques de vanne.
La came porte-drapeau est montée directement sur l’arbre de l’actionneur. Elle est équipée de deux vis métalliques implantées à 90°, qui se trouvent à des hauteurs différentes. Un détecteur inductif double avec deux faces actives superposées détecte la vis métallique supérieure ou inférieure et donc les deux positions « ouverte » ou « fermée » de la vanne. Le système fonctionne sans contact ni usure et est autonettoyant. Il est largement résistant aux influences extérieures et aux contraintes mécaniques comme les vibrations et les chocs.
Avec un adaptateur de montage, le détecteur pour vannes à mouvement linéaire peut être installé sur des vannes de différents fabricants.