You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour détecteurs sensitif
  5. Disques symbole et enjoliveurs de couleur

Accessoires pour détecteurs sensitifs - disques symboles et enjoliveurs

  • Encliquetage simple du disque symbole dans le bouton poussoir
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Identification fiable de différentes fonctions

Accessoires pour détecteurs sensitifs - disques symboles et enjoliveurs


Disques symboles et enjoliveurs de couleur

Les détecteurs sensitifs capacitifs sont, par exemple, utilisés pour la fonction démarrage ou arrêt sur les machines, comme interrupteur d’acquittement ainsi que pour l’ouverture et la fermeture de portes. Ils travaillent sans usure en comparaison avec des interrupteurs mécaniques.
Le disque symbole pour la face active est mis en place après le montage du détecteur. Il n’est donc pas nécessaire d’orienter le détecteur lors de son montage.
Pour les détecteurs sensitifs de 100 mm de diamètre, des enjoliveurs de couleur sont disponibles en diverses couleurs pour le marquage de différentes fonctions.