You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour fibres optiques
  5. Fibres optiques verre

Accessoires pour fibres optiques - fibres optiques verre

  • Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
  • Des fibres optiques en verre de silicate permettent aussi de faibles rayons de courbure
  • Montage à des endroits difficile à accéder
  • Fonctionnement en tant que barrage photoélectrique ou système réflexion directe
  • Modèles et formes de tête différents pour un grand nombre d’applications

Accessoires pour fibres optiques - fibres optiques verre


Fibres optiques en verre

Quand il n’y a que peu de place pour le montage de détecteurs optoélectroniques standards, il est possible d’utiliser des systèmes pour fibres optiques. Dans ces systèmes, le boîtier électronique et les fibres optiques sont montés séparément.
Cela permet le montage dans des espaces très réduits et à des endroits difficilement accessibles.

Les systèmes pour fibres optiques sont disponibles sous forme de barrage photoélectrique ou de système réflexion directe.

Les fibres optiques en verre de silicate sont plus résistantes à la chaleur et au vieillissement ainsi qu'aux produits chimiques que les fibres optiques plastiques. Leur comportement optique ne change pas si la fibre est courbée. Les fibres optiques en verre ne peuvent pas être coupées par l'utilisateur.