You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour détecteurs de distance
  5. Boîtier de refroidissement et de protection pour détecteurs de distance

Accessoires pour détecteurs de distance - boîtier de refroidissement et de protection pour détecteurs de distance

  • Utilisation avec des températures environnementales de 180°C max.
  • Boitier en métal robuste avec circuit de refroidissement intégré
  • Refroidissement à l'eau ou à l'air possible
  • Protection fiable contre les conditions environnementales très difficiles
  • Pour les détecteurs de distance de la forme O1D

Accessoires pour détecteurs de distance - boîtier de refroidissement et de protection pour détecteurs de distance


Boîtier de refroidissement et de protection pour détecteurs de distance

Pour une utilisation dans des températures ambiantes jusqu’à 180 °C, l’électronique puissante doit être refroidie pour la protéger contre la surchauffe. Grâce à son boîtier de refroidissement, le détecteur de distance O1D peut maintenant être également utilisé dans des milieux chauds, comme par exemple dans l’industrie sidérurgique.

Via les raccords de tuyau 3/8" standardisés, le boîtier de refroidissement peut être raccordé à un circuit de refroidissement et son espace intérieur peut donc être refroidi au moyen d’eau ou d’air froid à une température acceptable par l’électronique.

S’il n’est pas raccordé à un circuit de refroidissement, le boîtier sert de capot de protection pour une utilisation dans des environnements industriels très sévères.