You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour détecteurs laser
  5. Kits de montage pour réflecteurs

Accessoires pour détecteurs laser - Kits de montage pour réflecteurs

  • Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur une surface, un profil rond ou un profil aluminium
  • N'importe quelle position du réflecteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions

Accessoires pour détecteurs laser - Kits de montage pour réflecteurs


Kits de montage pour réflecteurs

Les kits de montage faciles à manipuler consistent en un cylindre de serrage, une équerre de fixation pour le réflecteur ainsi qu’une vis de fixation et un écrou. Le cylindre de serrage, fixé sur la vis de fixation, maintient l’équerre de fixation et le réflecteur en position correcte et permet en même temps un mouvement dans toutes les directions.

Il y a trois possibilités de monter le cylindre de serrage : sur des profils ronds et des barres, sur des surfaces ou sur des profils en aluminium standards dans l’industrie.

Pour le montage sur platine, le kit de montage comporte aussi une vis de fixation qui est fixée dans un trou ou un filetage dans la platine. Le réflecteur peut être orienté dans la position souhaitée. Le cylindre de serrage sur la tête de vis et l’équerre de fixation pour le réflecteur peuvent être orientés dans toutes les directions.

Pour les profils en aluminium standards, le kit de montage comporte un cube de montage. Ce cube utilise la rainure du profil, il y est fixé à l’aide d’un écrou coulissant et peut être raccordé à tout cylindre de serrage d’ifm.